- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, inox, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, inox, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0716Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, forgé.Finition :Zingué. Jeu de palier : 15 - 40 µm.Nota :Le roulement à billes trempé est graissé à long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KA. Les embouts à rotule conviennent parfaitement pour la transmission de mouvements en l’absence d’un alignement exact. Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A. A partir de D =12 , le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Charge de base dynamique N | Charge de base statique N | Vitesse limite n max. tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0716.06 | filetage à droite | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 40,31 € | | K0716.08 | filetage à droite | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 45,08 € | | K0716.10 | filetage à droite | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 51,76 € | | K0716.12 | filetage à droite | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 60,53 € | | K0716.16 | filetage à droite | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 78,16 € | | K0716.20 | filetage à droite | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 99,29 € | | K0716.22 | filetage à droite | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 111,43 € | | K0716.061 | filetage à gauche | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 40,31 € | | K0716.081 | filetage à gauche | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 45,08 € | | K0716.101 | filetage à gauche | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 51,76 € | | K0716.121 | filetage à gauche | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 60,53 € | | K0716.161 | filetage à gauche | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 78,16 € | | K0716.201 | filetage à gauche | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 99,29 € | | K0716.221 | filetage à gauche | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 111,43 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|