Groupes de marchandise
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®
K1466

Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : igumid® G.
Rotule : iglidur® W300.
Finition :Noir.Nota :Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges variables. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.Tolérances :L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0719 Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® 183 kB
 Fiche technique K1466 Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® 184 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal®

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltre
K1466.104K1466.10415M4912271848611,1109915°
K1466.105K1466.10515M5912271848611,1109915°
K1466.106K1466.10616M61013302059712,712101114,5°
K1466.108K1466.10818M813163624512915,816121412,5°
K1466.110K1466.110110M10151943306,51410,51920141712,5°
K1466.110125K1466.110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
K1466.112K1466.112112M12182250346,5161222,222161712,5°
K1466.112125K1466.112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
K1466.114K1466.114114M142025573881913,525,2525182211,5°
K1466.116K1466.116116M16222764428211528,328212211,5°
K1466.116150K1466.116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
K1466.118150K1466.118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
K1466.120K1466.120120M202834775010251834,933253011,5°
K1466.120150K1466.120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
Référence
filetage à droite
Référence
filetage à gauche
D1Charge de
traction max. N
à court terme
Charge de
traction max. N
à long terme
Charge
transversale max. N
à court terme
Charge
transversale max. N
à long terme
Filtre
K1466.104K1466.1041M41000500250125
K1466.105K1466.1051M51000500250125
K1466.106K1466.1061M61400700400200
K1466.108K1466.1081M821001050700350
K1466.110K1466.1101M1031001550800400
K1466.110125K1466.1101251M10x1,2531001550800400
K1466.112K1466.1121M1236001800900450
K1466.112125K1466.1121251M12x1,2536001800900450
K1466.114K1466.1141M14400020001000500
K1466.116K1466.1161M16420021001300650
K1466.116150K1466.1161501M16x1,5420021001300650
K1466.118150K1466.1181501M18x1,5460023001600800
K1466.120K1466.1201M205400270021001050
K1466.120150K1466.1201501M20x1,55400270021001050
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33