Groupes de marchandise
Goupille beta similaire à DIN 11024
K1137

Goupille beta similaire à DIN 11024

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4310.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les goupilles bêta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.

Les goupilles bêta à double spire possèdent une courbe caractéristique de ressort plus plate et sont donc plus faciles à monter. Une corde de maintien peut être attachée à la double spire pour mieux prévenir toute perte éventuelle.
Indication de dessin :
Forme E : spire simple
Forme D : double spire (le sens de débattement peut différer de celui indiqué sur le dessin).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1137 Goupille beta similaire à DIN 11024 126 kB

Dessins (aperçu complet)

Goupille beta similaire à DIN 11024

Goupille beta similaire à DIN 11024, forme E, à spire simple

plus d'infos

Dessins

Goupille beta similaire à DIN 11024, forme E, à spire simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D1D2

D3D4=pour
vis Ø
L1L2CAOAcc.PrixCommander
K1137.11200Eacier2102,59-145025 0,32 €
K1137.11300Eacier3183,510-166028 0,34 €
K1137.11400Eacier4204,516-206030 0,35 €
K1137.11500Eacier524620-288540 0,71 €
K1137.11600Eacier630728-4010550 0,85 €
K1137.11700Eacier730828-4510550 1,52 €
K1137.21200Eacier inoxydable2102,57-84025 0,40 €
K1137.21250Eacier inoxydable2,511310-164624 0,52 €
K1137.21300Eacier inoxydable3163,516-186034 0,62 €
K1137.21400Eacier inoxydable4194,518-206436 1,39 €
K1137.21500Eacier inoxydable526620-288245 2,39 €
K1137.21600Eacier inoxydable630728-4011060 3,80 €

Goupille beta similaire à DIN 11024, forme D, à double spire

plus d'infos

Dessins

Goupille beta similaire à DIN 11024, forme D, à double spire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
D1D2

D3D4=pour
vis Ø
L1L2CAOAcc.PrixCommander
K1137.12225Dacier2,25202,59-11,24224 0,48 €
K1137.12280Dacier2,8203,211,2-144826 0,55 €
K1137.12360Dacier3,620414-206432 0,60 €
K1137.12450Dacier4,525520-268039 0,65 €
K1137.12560Dacier5,6256,326-349745 1,49 €
K1137.12630Dacier6,330734-4512556 1,67 €
K1137.12700Dacier730845-5615063 3,46 €
K1137.22225Dacier inoxydable2,25202,57-94224 0,50 €
K1137.22280Dacier inoxydable2,8203,211-144826 0,78 €
K1137.22360Dacier inoxydable3,620414-206432 2,04 €
K1137.22450Dacier inoxydable4,525520-268039 3,04 €
K1137.22560Dacier inoxydable5,6256,326-349745 4,21 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33