- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0717Embout taraudé à rotule sur roulement à bille |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, forgé.Finition :Zingué. Jeu de palier : 15 - 40 µm.Nota :Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ. Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A. A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Charge de base dynamique N | Charge de base statique N | Vitesse limite n max. tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0717.06 | filetage à droite | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8° | 2750 | 650 | 1350 |  | | 35,00 € | | K0717.08 | filetage à droite | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 10,5 | 16 | 12 | 14 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 |  | | 39,14 € | | K0717.10 | filetage à droite | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 |  | | 44,95 € | | K0717.12 | filetage à droite | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 14,5 | 22 | 16 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 |  | | 52,57 € | | K0717.16 | filetage à droite | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 |  | | 67,88 € | | K0717.20 | filetage à droite | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 24,5 | 33 | 26 | 30 | 7° | 7900 | 3450 | 825 |  | | 86,23 € | | K0717.22 | filetage à droite | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 8° | 9300 | 3980 | 725 |  | | 96,78 € | | K0717.061 | filetage à gauche | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8° | 2750 | 650 | 1350 |  | | 35,00 € | | K0717.081 | filetage à gauche | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 10,5 | 16 | 12 | 14 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 |  | | 39,14 € | | K0717.101 | filetage à gauche | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 |  | | 44,95 € | | K0717.121 | filetage à gauche | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 14,5 | 22 | 16 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 |  | | 52,57 € | | K0717.161 | filetage à gauche | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 19 | 28 | 22 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 |  | | 67,88 € | | K0717.201 | filetage à gauche | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 24,5 | 33 | 26 | 30 | 7° | 7900 | 3450 | 825 |  | | 86,23 € | | K0717.221 | filetage à gauche | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 8° | 9300 | 3980 | 725 |  | | 96,78 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|