Groupes de marchandise
Embout fileté à rotule sur palier lisse
K0718

Embout fileté à rotule sur palier lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0718 Embout fileté à rotule sur palier lisse 183 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0718.05filetage à droite5M533188611,1120913°7,54,3 8,80 €
K0718.06filetage à droite6M6362096,7512,7221213°9,36 8,80 €
K0718.08filetage à droite8M8422412915,87251513°16,711 10,03 €
K0718.10filetage à droite10M1048281410,519,05291513°23,417,4 12,07 €
K0718.12filetage à droite12M125432161222,22331913°3223,5 15,30 €
K0718.16filetage à droite16M166642211528,57402215°52,732 24,41 €
K0718.20filetage à droite20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 34,02 €
K0718.22filetage à droite22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 39,08 €
K0718.051filetage à gauche5M533188611,1120913°7,54,3 8,80 €
K0718.061filetage à gauche6M6362096,7512,7221213°9,36 8,80 €
K0718.081filetage à gauche8M8422412915,87251513°16,711 10,03 €
K0718.101filetage à gauche10M1048281410,519,05291513°23,417,4 12,07 €
K0718.121filetage à gauche12M125432161222,22331913°3223,5 15,30 €
K0718.161filetage à gauche16M166642211528,57402215°52,732 24,41 €
K0718.201filetage à gauche20M20x1,57850251834,92472815°78,143,8 34,02 €
K0718.221filetage à gauche22M22x1,58454282038,1512615°97,252,6 39,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33