Groupes de marchandise
Embout taraudé à rotule sur palier lisse
K0719

Embout taraudé à rotule sur palier lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0719 Embout taraudé à rotule sur palier lisse 234 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0719.05filetage à droite5M5911271848611,111010913°7,58 8,80 €
K0719.06filetage à droite6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 8,80 €
K0719.08filetage à droite8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 10,03 €
K0719.10filetage à droite10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 11,72 €
K0719.10125filetage à droite10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 11,72 €
K0719.12filetage à droite12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 15,30 €
K0719.12125filetage à droite12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 15,30 €
K0719.16filetage à droite16M16222764428211528,5728222215°52,732 24,41 €
K0719.1615filetage à droite16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 24,41 €
K0719.20filetage à droite20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 34,02 €
K0719.22filetage à droite22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 39,08 €
K0719.051filetage à gauche5M5911271848611,111010913°7,58 8,80 €
K0719.061filetage à gauche6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 8,80 €
K0719.081filetage à gauche8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 10,03 €
K0719.101filetage à gauche10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 11,72 €
K0719.101251filetage à gauche10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 11,72 €
K0719.121filetage à gauche12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 15,30 €
K0719.121251filetage à gauche12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 15,30 €
K0719.161filetage à gauche16M16222764428211528,5728222215°52,732 24,41 €
K0719.16151filetage à gauche16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 24,41 €
K0719.201filetage à gauche20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 34,02 €
K0719.221filetage à gauche22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 39,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33