HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Embout taraudé à rotule sur palier lisseen Inox
K0721

Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.
Finition :Poli.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0721 Embout taraudé à rotule sur palier lisseen Inox 216 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lisseen Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0721.05filetage à droite5M5911271848611,111010913°7,511,8 25,54 €
K0721.06filetage à droite6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 25,54 €
K0721.08filetage à droite8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 28,45 €
K0721.10filetage à droite10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 31,81 €
K0721.10125filetage à droite10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 31,81 €
K0721.12filetage à droite12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 39,97 €
K0721.12125filetage à droite12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 39,97 €
K0721.16filetage à droite16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 57,76 €
K0721.1615filetage à droite16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 57,76 €
K0721.20filetage à droite20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 76,87 €
K0721.22filetage à droite22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 87,08 €
K0721.051filetage à gauche5M5911271848611,111010913°7,511,8 25,54 €
K0721.061filetage à gauche6M610133020596,7512,712101113°9,313,1 25,54 €
K0721.081filetage à gauche8M812,5163624512915,8716121313°16,720,7 28,45 €
K0721.101filetage à gauche10M10151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 31,81 €
K0721.101251filetage à gauche10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,428,3 31,81 €
K0721.121filetage à gauche12M1217,52250326,5161222,2222161913°3234,5 39,97 €
K0721.121251filetage à gauche12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3234,5 39,97 €
K0721.161filetage à gauche16M16222764428211528,5728222215°52,760,6 57,76 €
K0721.16151filetage à gauche16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,760,6 57,76 €
K0721.201filetage à gauche20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,183,1 76,87 €
K0721.221filetage à gauche22M22x1,53037845412282038,137263215°97,299,7 87,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33