HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Embout fileté à rotule sur palier lissemodèle étroit
K0722

Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-10: acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série ECaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0722 Embout fileté à rotule sur palier lissemodèle étroit 197 kB

Dessins

Embout fileté à rotule sur palier lissemodèle étroit

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1ABHH1KLL1αCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0722.06filetage à droite6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 14,33 €
K0722.08filetage à droite8 -0,008M842248613221212°5,812,9 15,61 €
K0722.10filetage à droite10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 18,17 €
K0722.12filetage à droite12 -0,008M12543410818281511,424,5 21,44 €
K0722.16filetage à droite17 -0,008M16694614112536232245 33,47 €
K0722.20filetage à droite20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 40,30 €
K0722.061filetage à gauche6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 14,33 €
K0722.081filetage à gauche8 -0,008M842248613221212°5,812,9 15,61 €
K0722.101filetage à gauche10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 18,17 €
K0722.121filetage à gauche12 -0,008M12543410818281511,424,5 21,44 €
K0722.161filetage à gauche17 -0,008M16694614112536232245 33,47 €
K0722.201filetage à gauche20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 40,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33