HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Embout taraudé à rotule sur palier lissemodèle étroit
K0723

Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-10 : acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 12 acier, matricé.
Rotule : acier à roulements trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série ECaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0723 Embout taraudé à rotule sur palier lissemodèle étroit 174 kB

Dessins

Embout taraudé à rotule sur palier lissemodèle étroit

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0723.20filetage à droite20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 40,30 €
K0723.06filetage à droite6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 14,33 €
K0723.12125filetage à droite12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 21,44 €
K0723.061filetage à gauche6 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2 14,33 €
K0723.161filetage à gauche17 -0,008M1624306746101411253320272245 33,47 €
K0723.08filetage à droite8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 15,61 €
K0723.10filetage à droite10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 18,17 €
K0723.10125filetage à droite10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 18,17 €
K0723.16filetage à droite17 -0,008M1624306746101411253320272245 33,47 €
K0723.101251filetage à gauche10 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6 18,17 €
K0723.121251filetage à gauche12 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5 21,44 €
K0723.121filetage à gauche12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 21,44 €
K0723.12filetage à droite12 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5 21,44 €
K0723.201filetage à gauche20 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560 40,30 €
K0723.101filetage à gauche10 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6 18,17 €
K0723.081filetage à gauche8 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9 15,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33