HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Chape avec tourillon DIN 71752
K0731

Chape avec tourillon DIN 71752

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout à chape et axe : acier de décolletage.
Branche de ressort : acier à ressort.
Finition :Zingué et chromaté.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0731 Chape avec tourillon DIN 71752 143 kB

Dessins

Chape avec tourillon DIN 71752

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACAOAcc.PrixCommander
K0731.03508filetage à droite484M3,5821166151082,88 €
K0731.0510filetage à droite5105M5926207,5191210 1,79 €
K0731.0612filetage à droite6126M61031249231412 2,06 €
K0731.0816filetage à droite8168M814423212311916 2,52 €
K0731.0832filetage à droite8328M814584812471916 2,89 €
K0731.1020filetage à droite102010M1018524015392320 3,20 €
K0731.10120filetage à droite102010M10x1,2518524015392320 3,53 €
K0731.1040filetage à droite104010M1018726015592320 3,64 €
K0731.10140filetage à droite104010M10x1,2518726015592320 4,01 €
K0731.1224filetage à droite122412M1220624818472824 4,55 €
K0731.12124filetage à droite122412M12x1,2520624818472824 4,99 €
K0731.1248filetage à droite124812M1220867218692824 5,32 €
K0731.12148filetage à droite124812M12x1,2520867218692824 5,84 €
K0731.1428filetage à droite142814M1424725622,5523127 6,18 €
K0731.1632filetage à droite163216M1626836424623632 9,00 €
K0731.16132filetage à droite163216M16x1,526836424623632 9,94 €
K0731.05101filetage à gauche5105M5926207,5191210 2,16 €
K0731.06121filetage à gauche6126M61031249231412 2,24 €
K0731.08161filetage à gauche8168M814423212311916 2,54 €
K0731.08321filetage à gauche8328M814584812471916 2,94 €
K0731.10201filetage à gauche102010M1018524015392320 3,36 €
K0731.10401filetage à gauche104010M1018726015592320 3,89 €
K0731.12241filetage à gauche122412M1220624818472824 4,76 €
K0731.16321filetage à gauche163216M1626836424623632 9,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33