- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1459Chapes acier ou Inox avec filetage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301. Finition :Acier zingué. Inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | A | A1 | B | D1 | D2 | F | G | L1 | L2 | L3 | L4 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1459.0612 | acier de décolletage | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | 5,56 € | | K1459.0816 | acier de décolletage | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | 4,12 € | | K1459.1020 | acier de décolletage | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | 6,80 € | | K1459.1224 | acier de décolletage | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | 10,99 € | | K1459.1428 | acier de décolletage | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | 17,54 € | | K1459.1632 | acier de décolletage | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | 12,89 € | | K1459.2040 | acier de décolletage | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | 22,82 € | | K1459.10612 | acier inoxydable | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 12 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0,8 | | | 11,38 € | | K1459.10816 | acier inoxydable | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 16 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0,8 | | | 11,38 € | | K1459.11020 | acier inoxydable | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 20 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0,8 | | | 24,37 € | | K1459.11224 | acier inoxydable | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 24 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0,8 | | | 29,62 € | | K1459.11428 | acier inoxydable | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 28 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1,2 | | | 47,12 € | | K1459.11632 | acier inoxydable | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 32 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1,2 | | | 35,75 € | | K1459.12040 | acier inoxydable | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 40 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1,5 | | | 90,58 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|