HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm
K1180

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition :Anodisé, noir.Nota :Les charnières sont équipées d'un ressort de tension en Inox. Ce dernier permet l'ouverture et la fermeture automatique.
Angle d'ouverture 180°.

Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm

Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles.

Fixation à l'aide de vis CHC selon la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CAccessoires :Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1180 Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm 130 kB
 Informations techniques pour charnières à ressort 94 kB

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Ouverture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1180.556701553867486,3184,5 15,13 €

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Fermeture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1180.556711553867486,3184,5 15,13 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33