Groupes de marchandise
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort
K1175_FO

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1175_A Charnières à Ressort en acier ou Inox 120 mm, Ouverture à ressort 143 kB
 Fiche technique K1175_FO Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort 174 kB

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
AA1BB1DD1SCAOAcc.PrixCommander
K1175.4012000Aressort d'ouvertureacier40-120--41,5 14,90 €
K1175.4012001Bressort d'ouvertureacier4022,712060441,5 17,90 €
K1175.14012000Aressort d'ouvertureacier inoxydable A240-120--41,5 20,48 €
K1175.14012001Bressort d'ouvertureacier inoxydable A24022,712060441,5 23,43 €
K1175.24012000Aressort d'ouverturealuminium40-120--41,5 20,42 €
K1175.24012001Bressort d'ouverturealuminium4022,712060441,5 23,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33