Groupes de marchandise
Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort
K1176_FO

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1176_A Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort 124 kB
 Fiche technique K1176_FO Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort 153 kB

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
AA1BB1DD1SCAOAcc.PrixCommander
K1176.4018000Aressort d'ouvertureacier-40-180--41,5 21,84 €
K1176.4018001Bressort d'ouvertureacier-4022,718060441,5 23,86 €
K1176.14018000Aressort d'ouvertureacier inoxydable A2-40-180--41,5 30,31 €
K1176.14018001Bressort d'ouvertureacier inoxydable A2-4022,718060441,5 33,49 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33