Groupes de marchandise
Charnières carrées avec écrous de fixation, forme A
K1142_A

Charnières carrées avec écrous de fixation, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.
Inox A4 1.4401.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières carrées avec écrous de fixation pour portes en saillie ou encastrées.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure. Les versions en trois parties ne sont pas amovibles.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Les écrous de fixation et les rondelles sont inclus dans la livraison.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1142_A Charnières carrées avec écrous de fixation, forme A 246 kB

Dessins

Charnières carrées avec écrous de fixation, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Code
acier
AA1A2BB1D1

CAOAcc.PrixCommander
K1142.0614027Aacier-1310143927M6 7,63 €
K1142.0820033Aacier-1814224933M8 9,01 €
K1142.10614027Aacier inoxydable1.43051310143927M6 18,33 €
K1142.10820033Aacier inoxydable1.43051814224933M8 19,36 €
K1142.20614027Aacier inoxydable1.44011310143927M6 37,20 €
K1142.20820033Aacier inoxydable1.44011814224933M8 52,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33