Groupes de marchandise
Charnières en Inox dégondable, à droite
K1345

Charnières en Inox dégondable, à droite

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Charnière inox 1.4401.
Axe inox 1.4104.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Charnière pour éléments à surface plane et profilés en aluminium, dégondables. Axe obturé latéralement. Vis noyée, d'où un dépôt de poussière minimal.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1345 Charnières en Inox dégondable, à droite 180 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 311 kB

Dessins

Charnières en Inox dégondable, à droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1345.0626151552151526264828106,66169900625 22,95 €
K1345.063018185917,517,529,529,54828106,661691000710 23,25 €
K1345.063923237722,522,538,538,54828106,661691200500 27,62 €
K1345.0644252587252543,543,54828106,661691200450 29,86 €
K1345.0658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 35,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33