HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières en tôle, acier ou inox
K1082

Charnières en tôle, acier ou inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1082 Charnières en tôle, acier ou inox 147 kB

Dessins

Charnières en tôle, acier ou inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

FormeA1A2A3A4ABB2B3D

SCAOAcc.PrixCommander
K1082.04201212acierA8,58,5--4040257,541 1,64 €
K1082.04301515acierB151588606022,57,54,51,5 2,66 €
K1082.104201212acier inoxydableA8,58,5--4040257,541 2,88 €
K1082.104251414acier inoxydableB11118850501874,51,25 3,67 €
K1082.104301515acier inoxydableB151588606022,57,54,51,5 3,97 €
K1082.105401515acier inoxydableB25,325,31212808030105,21,5 5,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33