HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Connecteurs à bornes à vis
K1498

Connecteurs à bornes à vis

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Gaine de câble et corps en PVC.Finition :Douille (femelle)
Tension : Ue 30 V
Courant : Ie 2 A
Nombre de pôles : 8 pôles ou 12 pôles
Nombre de fils : 8 pièces ou 12 pièces
Indice de protection : IP 67
Corps de poignée noir
Couleur du fil gris
Nota :Connecteur à verrouillage à vis.
Câble de connecteur encastré.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A.
Convient aux chaînes porte-câbles.
Couple recommandé 1,0 Nm.
Plage de température :en mouvement : 0 °C jusqu'à +80 °C
fixe : -25 °C jusqu'à +80 °C
Propriétés :Forme A : douille droite
Forme B : douille coudée
Indication de dessin :
8 pôles :
1) Blanc (WH)
2) Marron (BN)
3) Vert (GN)
4) Jaune (YE)
5) Gris (GY)
6) Rose (PK)
7) Bleu (BU)
8) Rouge (RD)

12 pôles :
1) Marron (BN)
2) Bleu (BU)
3) Blanc (WH)
4) Vert (GN)
5) Rose (PK)
6) Jaune (YE)
7) Noir (BK)
8) Gris (GY)
9) Rouge (RD)
10) Violet (VT)
11) Gris-Rose (GY/PK)
12) Rouge-Bleu (RD/BU)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1498 Connecteurs à bornes à vis 268 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteurs à bornes à vis

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme A, douille droite

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMarquageD

D3GLPNombre de conducteurs x
section de conducteurs
CAOAcc.PrixCommander
K1498.1208X2500A8 pôles14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² 35,06 €
K1498.1208X5000A8 pôles14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² 39,06 €
K1498.1208X10000A8 pôles14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² 46,67 €
K1498.1212X10000A12 pôles156M12x141,9100008 x 0,25 mm² 98,36 €

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

plus d'infos

Dessins

Connecteurs à bornes à vis, forme B, douille coudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMarquageD

D3GH1LPCAOAcc.PrixCommander
K1498.11208X10000B8 pôles156M12x126,43910000 84,50 €
K1498.11212X10000B12 pôles156M12x126,43910000 99,79 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33