HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnièresen thermoplastique avec fonction de serrage
K0436

Charnières en thermoplastique avec fonction de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition :Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Nota :Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10).
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0436 Charnièresen thermoplastique avec fonction de serrage 241 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 311 kB

Dessins

Charnièresen thermoplastique avec fonction de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0436.2515155215152626480,50,38 7,12 €
K0436.3018185917,517,529,529,5480,70,4 7,18 €
K0436.3520207220203636480,70,4 7,27 €
K0436.4023237722,522,538,538,5480,750,45 7,37 €
K0436.45252587252543,543,5480,750,45 7,50 €
K0436.5028289727,527,548,548,5480,80,425 7,76 €
K0436.60333311532,532,557,557,5480,850,175 8,02 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33