Groupes de marchandise
Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm
K1178

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Finition :Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Nota :Les charnières sont équipées d'un ressort de tension intégré en acier. Celui-ci permet l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Fixation à l'aide de vis FHC conformes DIN 7991.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1178 Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm 184 kB
 Informations techniques pour charnières à ressort 94 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, ouverture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1178.353001noiranodisé352130153,5103,312101310 10,91 €
K1178.35300incoloreanodisé352130153,5103,512101310 10,91 €

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, fermeture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1178.353011noiranodisé352130153,5103,312101310 10,91 €
K1178.35301incoloreanodisé352130153,5103,512101310 10,91 €

Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,20 Nm, sans ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,20 Nm, sans ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
SType de
produit
Type de fixationCAOAcc.PrixCommander
K1178.35302incoloreanodisé352130153,510121013103,3charnièreavec perçages 11,43 €
K1178.353021noiranodisé352130153,510121013103,3charnièreavec perçages 11,43 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33