HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc type AT taillé
K0567

Tampon en caoutchouc type AT taillé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Ces tampons à contours caoutchouc taillés permettent d'avoir des efforts réduits au niveau des contours du caoutchouc lors des déviations radiales, ce qui augmente la durée de vie du composant.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0567 Tampon en caoutchouc type AT taillé 153 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon en caoutchouc type AT taillé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0567.0100105710810M4133137 0,72 €
K0567.01501557151215M41371135 0,74 €
K0567.02001557201415M618177283 1,00 €
K0567.03002057302220M823212763 1,21 €
K0567.04003057403330M8232021111 1,74 €
K0567.04004857402048M823101626 1,98 €
K0567.05003057504030M10283511229 2,21 €
K0567.07504057755040M12374662330 5,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33