HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc, acier ou Inox, type B
K0568

Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0568 Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type B 177 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DHGLTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0568.00800855acier88M3633517 0,79 €
K0568.01001055acier1010M41047575 0,72 €
K0568.01001555acier1015M41045060 0,74 €
K0568.01500855acier1510M4104130130 0,74 €
K0568.01501555acier1515M4104100120 0,79 €
K0568.02001555acier2015M6186325390 1,02 €
K0568.02002055acier2020M6186130260 1,07 €
K0568.02002555acier2025M618695210 1,07 €
K0568.02501555acier2515M6186333399 1,02 €
K0568.02502055acier2520M6186195410 1,02 €
K0568.02502555acier2525M6186117257 1,07 €
K0568.02503055acier2530M6186100300 1,09 €
K0568.03001555acier3015M8238590708 1,12 €
K0568.03002055acier3020M8238280560 1,12 €
K0568.03002555acier3025M8238180396 1,19 €
K0568.03003055acier3030M8238168504 1,21 €
K0568.03004055acier3040M823888308 1,49 €
K0568.04002055acier4020M8238700840 1,88 €
K0568.04003055acier4030M8238273820 1,98 €
K0568.04004055acier4040M8238189660 2,10 €
K0568.05002055acier5020M10281014712500 1,93 €
K0568.05002555acier5025M1028106301386 1,98 €
K0568.05003055acier5030M1028105451635 2,10 €
K0568.05004055acier5040M1028103101116 2,30 €
K0568.05005055acier5050M102810180900 2,63 €
K0568.06004055acier6040M1028105001750 3,72 €
K0568.07004555acier7045M1028106002400 4,64 €
K0568.07502555acier7525M12371224403660 4,22 €
K0568.07504055acier7540M1237127002450 5,24 €
K0568.07505055acier7550M1237125202600 5,38 €
K0568.07505555acier7555M1237123962178 5,46 €
K0568.008008551acier inoxydable88M3833517 1,69 €
K0568.010010551acier inoxydable1010M41247575 1,69 €
K0568.015010551acier inoxydable1510M4124-- 1,74 €
K0568.020020551acier inoxydable2020M6186130260 2,29 €
K0568.025020551acier inoxydable2520M6186195410 2,42 €
K0568.030020551acier inoxydable3020M8238280560 2,56 €
K0568.040020551acier inoxydable4020M8238700840 4,60 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33