Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc, acier ou Inox, type C
K0569

Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0569 Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type C 180 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type C

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DHGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0569.01001055acier1010M4410050 0,79 €
K0569.01001555acier1015M445050 0,82 €
K0569.01501555acier1515M44100100 0,84 €
K0569.02002055acier2020M66230276 1,13 €
K0569.02002555acier2025M66120180 1,13 €
K0569.02502055acier2520M66230276 1,08 €
K0569.02502555acier2525M66110165 1,13 €
K0569.02503055acier2530M6680160 1,16 €
K0569.03002055acier3020M88425637 1,19 €
K0569.03003055acier3030M88175350 1,28 €
K0569.03004055acier3040M88133400 1,57 €
K0569.04003055acier4030M885301060 2,10 €
K0569.04004055acier4040M88222666 2,20 €
K0569.05003055acier5030M10106801360 2,22 €
K0569.05004055acier5040M10103331000 2,44 €
K0569.05005055acier5050M1010190665 2,78 €
K0569.07504055acier7540M12127502250 5,54 €
K0569.07505055acier7550M12126362225 5,69 €
K0569.010010551acier inoxydable1010M4410050 1,66 €
K0569.015015551acier inoxydable1515M44100100 1,79 €
K0569.020020551acier inoxydable2020M66230276 2,32 €
K0569.025025551acier inoxydable2525M66110165 2,42 €
K0569.030020551acier inoxydable3020M88425637 2,56 €
K0569.030030551acier inoxydable3030M88175350 2,72 €
K0569.040030551acier inoxydable4030M885301060 4,51 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33