Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc type CT taillé
K0570

Tampon caoutchouc en acier de type CT taillé avec taraudage des...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0570 Tampon caoutchouc en acier de type CT taillé avec taraudage des deux côtés 188 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier de type CT taillé avec taraudage des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0570.01501557151215M44111122 0,96 €
K0570.02001557201415M66227227 1,20 €
K0570.03002057302220M88252504 1,49 €
K0570.04003057403330M88199796 2,12 €
K0570.04004857402048M88111555 2,44 €
K0570.05003057504030M1010499998 2,69 €
K0570.07504057755040M12125972030 6,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33