- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0571Tampon caoutchouc en acier ou inox type D cylindrique avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox. Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles. En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple. Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande. Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | H | G | L | Raideur de ressorts N/mm | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0571.00800855 | acier | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 0,76 € | | K0571.01001055 | acier | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 0,76 € | | K0571.01001555 | acier | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 0,76 € | | K0571.01500655 | acier | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | | | 0,76 € | | K0571.01500855 | acier | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 0,76 € | | K0571.01501055 | acier | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 0,83 € | | K0571.01501555 | acier | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 0,88 € | | K0571.02000555 | acier | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | | | 0,88 € | | K0571.02000855 | acier | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 0,89 € | | K0571.02001055 | acier | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 0,94 € | | K0571.02001555 | acier | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 1,06 € | | K0571.02002055 | acier | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 1,08 € | | K0571.02002555 | acier | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | | | 1,15 € | | K0571.02500855 | acier | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 1,01 € | | K0571.02501055 | acier | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 1,01 € | | K0571.02501555 | acier | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 1,08 € | | K0571.02502055 | acier | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 1,15 € | | K0571.02502555 | acier | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 1,20 € | | K0571.02503055 | acier | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | | | 1,26 € | | K0571.03001555 | acier | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 1,18 € | | K0571.03002055 | acier | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 1,32 € | | K0571.03002555 | acier | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | | | 1,38 € | | K0571.03003055 | acier | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 1,42 € | | K0571.03004055 | acier | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 1,74 € | | K0571.04001555 | acier | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 2,12 € | | K0571.04002055 | acier | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 2,16 € | | K0571.04003055 | acier | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 2,29 € | | K0571.04004055 | acier | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | | | 2,47 € | | K0571.05002055 | acier | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 2,33 € | | K0571.05003055 | acier | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 2,47 € | | K0571.05004055 | acier | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 2,69 € | | K0571.05005055 | acier | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | | | 3,07 € | | K0571.06004055 | acier | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | | | 4,67 € | | K0571.07002555 | acier | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | | | 4,32 € | | K0571.07004555 | acier | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | | | 5,62 € | | K0571.07502555 | acier | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | | | 5,42 € | | K0571.07504055 | acier | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | | | 6,31 € | | K0571.07505055 | acier | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | | | 6,46 € | | K0571.07505555 | acier | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | | | 6,54 € | | K0571.008008551 | acier inoxydable | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | | | 1,72 € | | K0571.010010551 | acier inoxydable | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 1,78 € | | K0571.015015551 | acier inoxydable | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 1,91 € | | K0571.020015551 | acier inoxydable | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 2,26 € | | K0571.025020551 | acier inoxydable | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 2,56 € | | K0571.030030551 | acier inoxydable | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 3,02 € | | K0571.040030551 | acier inoxydable | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 5,09 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|