Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc type DS à ventouse
K0572

Tampon en caoutchouc type DS à ventouse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0572 Tampon en caoutchouc type DS à ventouse 183 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon en caoutchouc type DS à ventouse

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0572.015014571514M41350100 0,84 €
K0572.025018572518,5M61895285 1,00 €
K0572.030028573028,5M82397340 1,10 €
K0572.040028574028M823120480 2,16 €
K0572.050028575028M1028220990 2,44 €
K0572.070030577030M10283602160 4,25 €
K0572.075037577537M12373903510 5,44 €
K0572.1000505710050M16425408100 9,94 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33