Groupes de marchandise
Tampon de butée en caoutchouc forme parabolique
K0574

Tampon butée en caoutchouc forme ogive

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons butées en caoutchouc se distinguent par leur robustesse, leur élasticité et leur aptitude à amortir les chocs. Les tampons butées en caoutchouc conviennent à la limitation de course et à l'amortissement des chocs et peuvent servir en général de butées pour les générateurs, les machines mobiles et immobiles.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0574 Tampon butée en caoutchouc forme ogive 182 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon butée en caoutchouc forme ogive

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0574.020024552024M61814500 0,97 €
K0574.030036553036M82015750 1,84 €
K0574.035040553540M823161750 2,28 €
K0574.050058555058M1028303000 3,10 €
K0574.050067555067M838303200 5,10 €
K0574.075089557589M1237508000 4,46 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33