- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1932Rails de butée caoutchouc en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.Finition :Acier laqué noir (K1932.02501904557, K1932.05003507057 et K1932.10004512057 zingué).Nota :Pour l'absorption de secousses importantes et le support de grandes masses. Les données de charge indiquées sont valables pour une charge statique permanente avec une dureté du caoutchouc de 57° Shore A. En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple. Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
* Partie métallique de 30 mm de large.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | A1 | B | D | H | L | L1 | S | F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1932.02501904557 | 68,6 | - | 25* | 6,5 | 19 | 84 | 45 | 3 | 500 | | | 5,76 € | | K1932.05003507057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 35 | 130 | 70 | 5 | 3100 | | | 24,05 € | | K1932.05007007057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 70 | 130 | 70 | 5 | 2500 | | | 37,49 € | | K1932.10004512057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 45 | 200 | 120 | 10 | 14000 | | | 65,72 € | | K1932.10008012057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 80 | 200 | 120 | 10 | 8500 | | | 93,98 € | | K1932.12004515057 | 200 | 60 | 120 | 15 | 45 | 250 | 150 | 10 | 18000 | | | 72,92 € | | K1932.15005020057 | 250 | 80 | 150 | 17 | 50 | 300 | 200 | 15 | 34000 | | | 145,18 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|