Groupes de marchandise
Équerre d'assemblage type I
K1049

Équerre d'assemblage type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Finition :Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Nota :Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.

Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.

Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1049 Équerre d'assemblage type I 297 kB

Dessins (aperçu complet)

Équerre d'assemblage type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
FormeFinition 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCAOAcc.PrixCommander
K1049.06I6A-156,335,7247-27--27--5 6,46 €
K1049.08I8A-20947,5329-36--36--6 6,84 €
K1049.0606I6Bavec manette indexable156,335,7247M627--2713405 10,80 €
K1049.0808I8Bavec manette indexable20947,5329M836--3618656 12,76 €
K1049.0615I6Cavec module excentrique de serrage156,335,72415-273462736,2-5 49,66 €
K1049.0820I8Cavec module excentrique de serrage20947,53220-364483652,3-6 56,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33