Groupes de marchandise
Équerre d'assemblage Forme A
K1049_A

Équerre d'assemblage Forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre de serrage zinc injecté haute pression.Finition :Équerre de serrage peinte couleur aluminium.Nota :Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.

Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.

Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1049_A Équerre d'assemblage Forme A 355 kB

Dessins

Équerre d'assemblage Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
FormeAA1A2A3BD

HLTCAOAcc.PrixCommander
K1049.06I6A156,335,724727275 6,46 €
K1049.08I8A20947,532936366 6,84 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33