Groupes de marchandise
Équerre d'assemblage Forme B avec manette indexable
K1049_B

Équerre d'assemblage Forme B avec manette indexable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Finition :Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Nota :Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.

Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.

Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1049_B Équerre d'assemblage Forme B avec manette indexable 273 kB

Dessins

Équerre d'assemblage Forme B avec manette indexable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
FormeFinition 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCAOAcc.PrixCommander
K1049.0606I6Bavec manette indexable156,335,7247M627--2713405 10,44 €
K1049.0808I8Bavec manette indexable20947,5329M836--3618656 12,34 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33