Groupes de marchandise
Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage
K1049_C

Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre d'assemblage en zinc injecté haute pression.
Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.
Corps de base en acier.
Finition :Levier à serrage rapide laqué poudre noire.
Pièce en acier bruni.
Lardon zingué.
Nota :Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.

Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.

Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1049_C Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage 313 kB

Dessins

Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TypeLargeur
de la
rainure
FormeFinition 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TForce de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
K1049.0615I6Cavec module excentrique de serrage156,335,72415273462736,25290 49,66 €
K1049.0820I8Cavec module excentrique de serrage20947,53220364483652,363100 56,89 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33