Groupes de marchandise
Articulation type B et type I
K1051

Articulation type B et type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Articulation en zinc injecté haute pression.
Fixations en zinc injecté haute pression.
Entretoises en inox.
Douilles filetées et vis fraisées en acier.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme DIN EN 12844. Composants en inox 1.4305.
Les articulations 40x80 et 45x90 sont en aluminium.

Finition :Articulation peinte couleur aluminium.
Fixations zinguées.
Entretoise naturel.
Douilles taraudées et vis fraisées zinguées.
Poignée revêtement plastique. Insert Inox naturel.
Nota :Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.

Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1051 Articulation type B et type I 374 kB

Dessins (aperçu complet)

Articulation type B et type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeBN=Largeur
de la rainure
Forme

AA1BB1D

HLTCAOAcc.PrixCommander
K1051.063030I6A22,5-30-6,445307 22,39 €
K1051.084040I8A30-40-8,460409 17,10 €
K1051.084080I8B504040-8,4100809 52,38 €
K1051.083030B8A22,5-30-8,345307 26,95 €
K1051.104545B10A30-45-8,560458 23,95 €
K1051.104590B10B504545-8,5100909 52,38 €
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 24,07 €
K1051.1084040I8C30-40318,460409 25,14 €
K1051.2084080I8D504040318,4100809 53,90 €
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 27,54 €
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 54,98 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33