|
|
K1051_OKArticulation sans manette indexable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Articulation zinc injecté haute pression. Fixations zinc injecté haute pression. Bagues d'écartement inox. Douilles taraudées et vis à tête fraisée acier.Finition :Articulation peinte couleur aluminium. Fixation zinguée. Entretoise naturelle. Douilles taraudées et vis à tête fraisée zinguées.Nota :Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix. La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.
Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type | BN=Largeur de la rainure | Forme | A | A1 | B | D | H | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1051.063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 22,39 € | | K1051.084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 17,10 € | | K1051.084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 52,38 € | | K1051.083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | 8,3 | 45 | 30 | 7 | | | 26,95 € | | K1051.104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 23,95 € | | K1051.104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 52,38 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|