Groupes de marchandise
Bride articulée en aluminium à articulation sphérique
K0489

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les brides articulées sont pourvues d'une denture et peuvent ainsi pivoter par pas de 15° sur 180°.
Les brides possèdent une plaque de connexion pivotant à 360° au niveau de l'articulation sphérique, offrant ainsi encore plus de liberté pour le réglage.
Des composants tels que des capteurs, des réflecteurs et d'autres éléments peuvent y être fixés et réglés séparément. Une solution adaptée pour les composants qui doivent alignés avec précision et réajustés fréquemment.
L'angle de pivotement de la plaque de connexion est de 60°.
Matière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Peut être associée à d'autres brides de taille 18 mm et 30 mm.

Le revêtement de surface spécial de l'articulation sphérique assure un serrage très résistant.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.

Les données relatives aux forces et aux couples sont des valeurs indicatives non contraignantes, qui ne peuvent pas être atteintes dans certains cas en raison de conditions d'utilisation différentes, comme par ex. la température ou l'état de surface des profilés à serrer.
Les indications fournies ne constituent ni un gage de qualité ni une caractéristique garantie des produits.
Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0489 Bride articulée en aluminium à articulation sphérique 405 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

BCDEFGHKLMNOPMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
K0489.5181A18,15,521M5X10251540203065308862449 76,06 €

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride articulée en aluminium à articulation sphérique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

CDD1EHJKLMNOPWMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
K0489.5301B30,130M65,845163438,110360146847330,240 112,49 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33