Groupes de marchandise
Bride droite en aluminium à articulation sphérique double
K0483

Bride droite en aluminium à articulation sphérique double

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les brides droites permettent un raccordement sur l'axe. Elles peuvent être vissées sur des machines ou des châssis. Une articulation sphérique double, qui pivote librement à 60°, permet de relier deux brides droites.
Cela permet d'obtenir des constructions tubulaires réglables de manière très flexible et représente une alternative aux constructions soudées conventionnelles.
Matière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Peut être associée à d'autres brides de taille 30 mm.

Le revêtement de surface spécial de l'articulation sphérique assure un serrage très résistant.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.

Les données relatives aux forces et aux couples sont des valeurs indicatives non contraignantes, qui ne peuvent pas être atteintes dans certains cas en raison de conditions d'utilisation différentes, comme par ex. la température ou l'état de surface des profilés à serrer.
Les indications fournies ne constituent ni un gage de qualité ni une caractéristique garantie des produits.
Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0483 Bride droite en aluminium à articulation sphérique double 330 kB

Dessins

Bride droite en aluminium à articulation sphérique double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

EILMNRMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
K0483.53030230,1405318433804740 140,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33