HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox coulée de précision 1.4308.
Vis H ISO 4017 et écrou ISO 4032, inox.
Finition :Polissage électrolytique.Nota :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0475_B Bride en T en inox, forme B 239 kB

Dessins

Bride en T en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

EFGHKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0475.13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 63,08 €
K0475.14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 101,42 €

Autres articles de cette catégorie