HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.
Nota :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0472 Bride en croix en inox 477 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride en croix en inox

Bride en croix en inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride en croix en inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 28,88 €
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 28,88 €
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 28,88 €
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 28,88 €
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 31,93 €

Bride de pied en inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 59,03 €
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 80,66 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33