HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polissage électrolytique.Finition :Manettes indexables pour fixation.Nota :Inox coulée de précision 1.4308.
Vis H ISO 4017 et écrou ISO 4032, inox.
Sur demande :- tube rond et carré K0493Accessoires :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0472_B Bride de pied en inox, forme B 210 kB

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 57,42 €
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 78,47 €

Autres articles de cette catégorie