Groupes de marchandise
Connecteur à tube carré articulé avec jonction
K0626

Connecteur à tube carré articulé avec jonction

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Polyamide PA, noir.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Nota :Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois. Le réglage indiqué peut être effectué sans paliers. La jonction peut être tournée sur son propre axe.Montage :Chacun des deux tenons de l'articulation comporte deux chambres dans lesquelles il est possible d'insérer des écrous hexagonaux (non fournis), le cas échéant, afin de fixer les tenons dans le tube :
- connecteur 20x20 : SW10
- connecteur 25x25 : sans chambre
- connecteur 30x30 : SW13
Accessoires :- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0626 Connecteur à tube carré articulé avec jonction 199 kB
 Renseignement technique Raccords 407 kB

Dessins

Connecteur à tube carré articulé avec jonction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LL1L2GAssorti au
carré
CAOAcc.PrixCommander
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 3,95 €
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  4,09 €
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  4,09 €
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 4,68 €
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 4,68 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33