Groupes de marchandise
Equerre de fixation type I
K1045

Equerre de fixation type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre zinc injecté haute pression.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition :Équerre peinte couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Nota :Conçus pour renforcer des constructions en profilés et pour relier entre eux des profilés, par adhérence et sans usinage. Également utilisables comme éléments de fixation (par ex. embase) pour les composants que vous souhaitez.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1045 Equerre de fixation type I 413 kB

Dessins

Equerre de fixation type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCAOAcc.PrixCommander
K1045.063030I630 x 3022,511--2327286,528322864 5,33 €
K1045.084040I840 x 403424--32,53940939463986 7,38 €
K1045.088080I840 x 8065,521,53621,554,558,538976787687 11,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33