HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0475 Bride en T en aluminium 695 kB
 Information technique concernant le système d’assemblage de tubes en thermoplastique 372 kB

Dessins

Bride en T en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHKLMPRSCAOAcc.PrixCommander
K0475.5121212,112,130263237,526305667,5432152M6x20  12,62 €
K0475.5141414,114,130263237,526305667,5432152M6x20  12,62 €
K0475.5151515,115,130263237,526305667,5432152M6x20  12,62 €
K0475.5161616,116,130263237,526305667,5432152M6x20  12,62 €
K0475.5181818,118,130263237,526305667,5432152M6x20  12,62 €
K0475.5202020,120,1404045534042,58093603372,5M8x25  14,59 €
K0475.5252525,125,1404045534042,58093603372,5M8x25  14,59 €
K0475.5303030,130,1404045534042,58093603372,5M8x25  14,59 €
K0475.5404040,240,26056607456601151338840107M10x30  22,62 €
K0475.5505050,2250,226366708566711311509945122M10x35  23,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33