Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0477 Bride de pied en aluminium 774 kB
 Information technique concernant le système d’assemblage de tubes en thermoplastique 372 kB

Dessins

Bride de pied en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
A

BCDEGHKLMNOPRSUCAOAcc.PrixCommander
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  12,67 €
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  12,67 €
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  12,67 €
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  12,67 €
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  12,67 €
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  13,51 €
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  13,51 €
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  13,51 €
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  22,79 €
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  23,29 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33