HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :* Trou oblong.Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0479 Bride d’intersection en aluminium 752 kB
 Information technique concernant le système d’assemblage de tubes en thermoplastique 372 kB

Dessins

Bride d’intersection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCAOAcc.PrixCommander
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  12,53 €
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  12,53 €
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  12,53 €
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  12,53 €
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  12,53 €
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  13,37 €
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  13,37 €
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  13,37 €
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  22,55 €
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  23,04 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33