HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique. Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.Finition :Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Si des tubes plus petits doivent être serrés ou pour passer de tubes ronds en tubes carrés, les réducteurs K0492 permettent cette transformation.Sur demande :Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.Accessoires :- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0479 Bride d’intersection en plastique 675 kB
 Information technique concernant le système d’assemblage de tubes en thermoplastique 372 kB

Dessins

Bride d’intersection en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEFGHKLMNPSCAOAcc.PrixCommander
K0479.18185,318253030,535403239,550521M6x18  1,46 €
K0479.30306,530404550506051,562,580828,5M8x25  3,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33