HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres dimensions pour tubes carrés.Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0480 Bride d’intersection en aluminium 587 kB
 Information technique concernant le système d’assemblage de tubes en thermoplastique 372 kB

Dessins

Bride d’intersection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEGHKLMNRSCAOAcc.PrixCommander
K0480.522525,36,530454575576252,5751046M8x50  18,83 €
K0480.523030,36,530454575576252,5751046M8x50  18,83 €
K0480.524040,48,54060601007675701001057M8x70  21,23 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33