- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Vous trouverez ici l'accessoire correspondant à votre article.Caractéristiques : |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation de l'article | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0472.54020 | BRIDE EN CROIX, FORME:B ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,17, B=20,1 | | | 27,60 € | | K0472.54030 | BRIDE EN CROIX, FORME:B ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,17, B=30,1 | | | 28,56 € | | K0472.54040 | BRIDE EN CROIX, FORME:B ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,17, B=40,17 | | | 27,60 € | | K0472.524040 | BRIDE EN CROIX ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,2, B=40,2 | | | 31,56 € | | K0474.54040 | BRIDE EN CROIX ALUMINIUM, POUR TUBES CARRÉS ET RONDS, COMP:ACIER, A=40,3, B=40,2 | | | 33,37 € | | K0475.54040 | BRIDE EN TE, POUR TUBE ROND, FORME:B, ALUMINIUM, COMP:ACIER, A=40,15, B=40,15 | | | 27,68 € | | K0476.540 | BRIDE ANGLE DROIT ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER | | | 55,37 € | | K0477.540 | BRIDE AVEC PIED, POUR TUBE ROND, M=90, G=90, L=70, A=40,17, FORME:B, ALUMINIUM, COMP:ACIER | | | 26,36 € | | K0479.540 | BRIDE AVEC BRIDE M=105 G=80 L=87 ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,17 | | | 26,83 € | | K0479.5240 | BRIDE AVEC BRIDE M=100 G=100 L=70 ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, COMP:ACIER, A=40,2 | | | 26,44 € | | K0488.540 | BRIDE, ARTICULATION POUR TUBE ROND, ALUMINIUM, COMP:ACIER, A=40,2 | | | 54,89 € | | K0489.540 | BRIDE ARTICULATION, POUR TUBE ROND, ALUMINIUM, COMP:ACIER, A=40,15 | | | 54,89 € | | K0490.540 | BRIDE PIED A ROTULE G=100 ALUMINIUM, POUR TUBE ROND, A=40,2 | | | 54,89 € | | K0496.4020 | BRIDE EN CROIX POUR UNITÉ LINÉAIRE, A=20, TYPE=40, ALUMINIUM NOIR LAQUÉ POUDRE, COMP:ACIER | | | 39,67 € | | K0496.4040 | BRIDE EN CROIX POUR UNITÉ LINÉAIRE, A=40, TYPE=40, ALUMINIUM NOIR LAQUÉ POUDRE, COMP:ACIER | | | 40,67 € | | K0497.4040 | BRIDE EN CROIX POUR UNITÉ LINÉAIRE FORME:A, A=40, TYPE=40, ALUMINIUM NOIR LAQUÉ POUDRE, COMP:ACIER | | | 42,72 € | | K0498.40 | BRIDE AVEC BRIDE POUR UNITÉ LINÉAIRE FORME:B, TYPE=40, ALUMINIUM NOIR LAQUÉ POUDRE, COMP:ACIER | | | 40,67 € | | K0499.40 | BRIDE AVEC PIED POUR UNITÉ LINÉAIRE, TYPE=40, ALUMINIUM NOIR LAQUÉ POUDRE, COMP:ACIER | | | 35,57 € | |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|