HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
K0498

Bride en croix aluminium, pour unité linéaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Laqué avec revêtement de poudre noire.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :* Trou oblong.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0498 Bride en croix aluminium, pour unité linéaire 228 kB
 Information technique concernant les unités linéaires 86,7 kB

Dessins

Bride en croix aluminium, pour unité linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CAOAcc.PrixCommander
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 17,45 €
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 19,94 €
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 33,23 €
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 34,06 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33