HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Bride de pied aluminium, pour unité linéaire
K0499

Bride de pied aluminium, pour unité linéaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Laqué avec revêtement de poudre noire.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0499 Bride de pied aluminium, pour unité linéaire 244 kB
 Information technique concernant les unités linéaires 86,7 kB

Dessins

Bride de pied aluminium, pour unité linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Type E

B

CDLM1M2M3M4V1CAOAcc.PrixCommander
K0499.1811842425,53728283030M6x20 19,94 €
K0499.3023060606,55040424245M8x25 17,45 €
K0499.4014090908,57060606464M10x30 29,92 €
K0499.5015010510510,58574748080M10x35 33,23 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33