Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base : zinc injecté haute pression.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Manette indexable : plastique, renforcée de fibre de verre.
Mécanique de manette indexable : acier.
Nota :Patin de glissement pour profilé en métal avec éléments de glissement clipsés en plastique. Avec manette indexable supplémentaire pour le serrage du système de chariot. Les patins de glissement pour profilé permettent un déplacement linéaire à faible usure des profilés aluminiums avec rainure de 8 mm. Le système est particulièrement insensible à la saleté grâce à l’abandon du graissage.

La charge maximale admissible pour un patin de glissement pour profilé s’élève à Fmax. = 50 N. La force de serrage avec un couple de serrage maximum de 15 Nm est de 600 N.

Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus comme une combinaison de palier fixe (forme F) et de palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.

Forme S : kit pour le raccordement d’éléments de montage quelconques.

Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.

Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
Contenu de la livraisonForme S : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.

Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.

Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1806 Patin profilé avec manette indexable 489 kB

Dessins (aperçu complet)

Patin profilé avec manette indexable

Patin profilé
avec manette indexable, forme S, standard

plus d'infos

Dessins

Patin profilé
avec manette indexable, forme S, standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
K1806.1001Sstandard 18,42 €

Patin profilé
avec manette indexable, forme L, palier flottant

plus d'infos

Dessins

Patin profilé
avec manette indexable, forme L, palier flottant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

CAOAcc.PrixCommander
K1806.2051Lpalier flottantM5 18,42 €

Patin profilé
avec manette indexable, forme F, palier fixe

plus d'infos

Dessins

Patin profilé
avec manette indexable, forme F, palier fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

CAOAcc.PrixCommander
K1806.3061Fpalier fixeM6 18,42 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33